Ligadores de saída de terra l.500 UC976

EAN
3250616139763
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
27,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    aparafusado
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    5 mm
  • Profundidade interna
    5 mm
  • Altura produto instalado
    12 mm
  • Largura produto instalado
    495 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
  • Largura das barras de barramento
    5 mm
Tampa, porta
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    cobre
  • Tipo de tratamento da superficie
    ESPECIAL
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
  • canbeinslulatedmounting
    Não
  • canbemountinghorizontally
    Sim
Ligação
  • Nº de contactos
    24
Equipamento
  • N° de filas
    0
  • Quantidade de secção em largura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
  • deviceprotectionclassiec61140
    0
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • mainfireresistanceexx
    -
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA