Ligadores de saída de terra l.250 UC975

EAN
3250616139756
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
13,86 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    5 mm
  • Profundidade interna
    5 mm
  • Altura produto instalado
    12 mm
  • Largura produto instalado
    245 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Tampa, porta
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Equipamento
  • N° de filas
    0
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
  • deviceprotectionclassiec61140
    0
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    ohne
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    nicht schlagfest
  • mainfireresistanceexx
    -
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA