Barramento geral de terra l.500 UC972

EAN
3250616139725
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
89,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    5 mm
  • Altura produto instalado
    12 mm
  • Largura produto instalado
    495 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA