Barramento geral de terra l.250 UC971

EAN
3250616139718
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
44,54 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    5 mm
  • Altura produto instalado
    12 mm
  • Comprimento
    250 mm
  • Largura produto instalado
    245 mm
  • Comprimento do barramento
    5 mm
  • Largura das barras de barramento
    12 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    cobre
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA