Barra de cobre perf. M10 100x5 l.1750 UC967

EAN
3250616139671
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
Preço
381,11 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexível
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    1000 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    10 mm
  • Comprimento
    1750 mm
  • Largura produto instalado
    1750 mm
  • Comprimento do barramento
    5 mm
  • Largura das barras de barramento
    100 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    7
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA