Jogo 2 perfis em alumínio perf. 2m UC860E

EAN
3250616110410
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
100,97 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    35 mm
  • Altura produto instalado
    20 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura produto instalado
    2000 mm
  • Espessura do material
    4 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    Galvanização a quente
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA