Barra de cobre perf. M10 50x5 l.1750 UC844

EAN
3250616138445
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
205,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    600 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    10 mm
  • Comprimento
    1750 mm
  • Largura produto instalado
    1790 mm
  • Comprimento do barramento
    5 mm
  • Largura das barras de barramento
    50 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    7
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA