Protecção transp. a.990 l.294 p/UC820 UC827

EAN
3250616138278
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
39,27 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    1000 mm
  • Altura produto instalado
    294 mm
  • Largura produto instalado
    2 mm
Comprimento
  • Comprimento máximo
    990
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA