Kit horiz. disj. x250+dif. a.200 l.800 UC428H

EAN
3250616136274
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
83,52 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    100 mm
  • Altura produto instalado
    200 mm
  • Largura produto instalado
    800 mm
Equipamento
  • Número de unidades
    1
  • Quantidade de secção em largura
    3
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    8
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA