Kit vert. disj. x250+dif. a.400 l.600 UC323H

EAN
3250616133075
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    200 mm
  • Altura produto instalado
    600 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 9010
Equipamento
  • Número de unidades
    1
  • Quantidade de secção em largura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA