Travessa universal l.500 UC289

EAN
3250616132894
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
34,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    495 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Comprimento
    500 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    galvanizado a quente
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA