Kit p/bornes 1x22M a.150 l.600 UC209

EAN
3250616132092
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
Preço
36,22 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    15 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Capacidade
  • Quantidade de meios módulos por calha
    44
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    44
Equipamento
  • Número de unidades
    44
  • N° de filas
    1
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    1
  • Acessoriável
    Não
  • Nº de passos em altura
    6
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA