Kit p/secc. 3 x LT052 a.300 l.600 UC091
EAN
3250616130913
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado200 mm
-
Altura produto instalado300 mm
-
Largura produto instalado600 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 9010
-
Materialaço
Equipamento
-
Número de unidades200
-
Quantidade de secção em largura2
-
AcessoriávelNão
-
Nº de passos em altura12
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse I
-
Conformidade REACHNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências