Kit p/DCP + 2x10M a.300 l.600 UC038

EAN
3250616130388
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
121,98 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    200 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Material
    aço
Equipamento
  • Número de unidades
    1
  • N° de filas
    2
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    2
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    12
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA