Âng.exterior var. SL20080, faia SL200803D2
EAN
4012740895118
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
7,03 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Altura da calha80 mm
-
Largura da calha20 mm
Tampa, porta
-
Tampa com juntaNão
Materiais, acabamento, cores
-
Grupo materialplástico
Configurações
-
Área de ângulo83 / 135 °
Acessórios incluídos
-
Configuração acessóriosMoldado
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Suplemento de catálogo
Sistema de rodapés tehalit.SL
PT11_SL.PDF
PDF3 MB -
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF407 KBDeclaration
PDF21 KBDeclaration
PDF48 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências