Tampa p/LED rodapé SL 20x80, pr.grafite SL20080259011

EAN
4012740980265
Quantidade
18 MTRs
Grupo
11
7,72 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    80 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    20 mm
Tampa, porta
  • Montagem da tampa
    Exterior
  • Tampa com junta
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    preto grafite
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA