The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SK600
    EAN
    3250615616005
    Quantidade
    1 Uni.

    Comutador inversor 1P 20A SK600

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Comutador inversor 1P 20A

    SK600

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1
    • Tipo de orgão de comando
      Inter­rutor de corte
    • N.º de polos
      1P
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      20 A
    • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
      8 kA
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      660 - 660 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      AC
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      690 V
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      3
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Dimen­sões
    • Altura
      85 mm
    • Largura
      53 mm
    • Profun­di­dade
      64 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      0
    • Número de contactos NF
      0
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1.5 - 10 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1 - 6 mm²
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      0,70 W

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration SK600
    PDF
    Relatório de RoHS SK600
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SK600 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SK600

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SK600 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SK600

      Comutador inversor 1P 20A

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Portugal

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Declaração de conformidade International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
      Imagem Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Portugal

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Declaração de conformidade International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A