Easybloc vazio, 8 módulos de 22,5mm NRF0008A00

EAN
4012740204903
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
32,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Protecção contra as sobretensões
    Não
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Conectividade
  • Com tomada de carregamento USB
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    56.5 mm
  • Comprimento
    220 mm
  • Largura produto instalado
    54 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Alumínio
  • Grupo material
    alumínio
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encastrável
Ligação
  • quantitytype15socketoutlet
    0
Equipamento
  • número de cabos de ligação
    máx. 2
  • canbeextended
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    0…25 °C
Forma
  • Forma
    Quadrado
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA