The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Sem neutro
-
Número de polos protegidos
4
-
-
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
Terminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais alinhados
-
Poder de corte estipulado
6 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização
400 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
6000 V
-
-
-
Poder de corte de serviço conforme EN60898
6 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
10 / 14.4 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC
15 / 30 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC
1.13 / 1.45 In
-
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947
3.72 A
-
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947
3.77 A
-
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947
3.82 A
-
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947
3.88 A
-
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947
3.66 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947
3.61 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
3.5 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
3.44 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
3.38 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
3.32 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
3.26 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
3.19 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
3.13 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
3.07 A
-
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947
3.55 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
3 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
2.91 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
2.81 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
2.71 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
2.61 A
-
Poder de corte estipulado 230V 50Hz
10 kA
-
Poder de corte estipulado 400V 50Hz
6 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
20 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
20 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
10 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
10 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-1
10 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-1
6 kA
-
-
-
Corrente nominal a -25°C
3.57 A
-
Corrente nominal a -20°C
3.52 A
-
Corrente nominal a -15°C
3.47 A
-
Corrente nominal a -10°C
3.42 A
-
Corrente nominal a -5°C
3.37 A
-
Corrente atribuída a 0°C
3.32 A
-
Corrente nominal a 5°C
3.27 A
-
Corrente nominal a 10°C
3.22 A
-
Corrente nominal a 25°C
3.06 A
-
Corrente estipulada a 30ºC
3 A
-
Corrente estipulada a 35ºC
2.93 A
-
Corrente estipulada a 40ºC
2.85 A
-
Corrente estipulada a 45ºC
2.77 A
-
Corrente estipulada a 50ºC
2.69 A
-
Corrente estipulada a 55ºC
2.6 A
-
Corrente estipulada a 60ºC
2.52 A
-
Corrente nominal a 65°C
2.43 A
-
Corrente estipulada a 70ºC
2.33 A
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz
1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz
1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz
1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz
1
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
83 mm
-
Largura produto instalado
70 mm
-
Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto
3 W
-
Potência total dissipada em IN
8.86 W
-
Potência dissipada por pólo
2.28 W
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
4000
-
Nº de manobras mecânicas
20000
-
Tipo de conexão para produtos modulares
Terminal de parafuso
-
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
não aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
plástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Adaptado para montagem encastrada
Sim
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
1 / 25 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
1 / 35 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
1 / 35 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
1 / 25 mm²
-
Posição das gaiolas a jusante para a entrega
abertos
-
Posição das gaiolas a montante para a entrega
abertos
-
texto
EN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-25…70 °C
-
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…80 °C
-
Temperatura de calibração
50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA