Barra de cobre 12x5mm comp. 2,05m N11A

EAN
4010330700309
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
149,04 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Dimensões
  • Comprimento do barramento
    12 mm
  • Largura das barras de barramento
    5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    cobre
  • Tipo de tratamento da superficie
    ESPECIAL
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    8
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA