Sinalizador luminoso p/LS6… e LS7… LS672

EAN
3250614196720
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
11,26 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    120 / 230 / 690 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    1.6 mA
Fusível
  • Dimensão do fusível
    14 x 51
Dimensões
  • Largura produto instalado
    15 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA