Corta-circuito secc. acess. 50A 1P 1,5M LS601

EAN
3250614196010
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
19,44 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
Configuração
  • Nº de módulos
    1.5
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    50 A
Fusível
  • Característica do fusível
    gG ; aM
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    93 mm
  • Altura produto instalado
    107 mm
  • Largura produto instalado
    26.25 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    6.098 W
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA