Corta-circuitos 1P 25A L31 1M c/sinal. LS431

EAN
3250614123733
Quantidade
12 PCEs
Grupo
01

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    690 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    25 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    75 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    18 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    3.1 W
Equipamento
  • Acessoriável
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…50 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA