Corta-circuitos 2P 25A L31 2M LS402

EAN
3250614123696
Quantidade
6 PCEs
Grupo
01

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de pólos
    2 P
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Não
Conectividade
  • Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
    Terminal alinhado
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    500 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    690 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    25 A
  • Corrente estipulada nominal do fusível
    2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
Coeficiente de correcção de corrente
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível de justaposição >10 fases
    0.7
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível de justaposição de 1 a 3 fases
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível de justaposição de 4 a 6 fases
    0.9
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível de justaposição de 7 a 9 fases
    0.85
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível a 40°C
    0.9
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível a 50°C
    0.8
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível a 20°C
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente admissível a 30°C
    0.95
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    75 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    36 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    6.2 W
  • Potência dissipada por pólo
    0.7 W
Resistência
  • Nº de manobras mecânicas
    4000
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…50 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura de calibração
    30 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA