Fusível de facas NH3C gG 355A 500V LNH3355T

EAN
3250614132780
Quantidade
3 PCEs
Grupo
01

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    0 / 500 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    355 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    66 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    26.5 W

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA