Fusível de facas NH0 gG 35A 500V LNH0035T

EAN
3250614132315
Quantidade
3 PCEs
Grupo
01

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    0 / 500 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    35 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    59 mm
  • Largura produto instalado
    21 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    3.1 W
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA