Barra de cobre perf. M5 12x5mm l.245 KS72B

EAN
3250613890117
Quantidade
10 PCEs
Grupo
03
20,89 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Comprimento do barramento
    12 mm
  • Largura das barras de barramento
    5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    ESPECIAL
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA