Barram. chegada terra 50mm² l.250 KS70A

EAN
3250613890087
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
58,28 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Largura das barras de barramento
    6 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.206 kg
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA