Borne de junção 25 a 95mm² KR95P

EAN
3250613880347
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
75,66 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    232 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    82.8 mm
  • Altura produto instalado
    97.6 mm
  • Largura produto instalado
    25 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    25 / 95mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    25 / 95mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA