Barr. ligação rápida fase 6x25+20x4 KN26P

EAN
3250613849368
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
11,74 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    34 mm
  • Altura produto instalado
    33 mm
  • Largura produto instalado
    105 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.025 kg
  • Cor
    castanho
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA