Barr. ligação rápida fase 5x25+17x4 KN22P

EAN
3250613849351
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
10,25 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    34 mm
  • Altura produto instalado
    33 mm
  • Largura produto instalado
    90 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.021 kg
  • Cor
    castanho
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA