Barr. ligação rápida fase 4x25+14x4 KN18P

EAN
3250613849344
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
7,61 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    34 mm
  • Altura produto instalado
    33 mm
  • Largura produto instalado
    75 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.018 kg
  • Cor
    castanho
  • Cor
    castanho
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA