Barr. ligação rápida terra 4x25+14x4 KN18E

EAN
3250613849047
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
7,61 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
Funções
  • suitableforflexiblecore
    Sim
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    34 mm
  • Altura produto instalado
    33 mm
  • Largura produto instalado
    75 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.018 kg
  • Cor
    verde/amarelo
Ligação
  • Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio
    1.5…25 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1.5…25 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA