Barr. ligação rápida terra 1x25+5x4 KN06E

EAN
3250613849016
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
4,57 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    34 mm
  • Altura produto instalado
    33 mm
  • Largura produto instalado
    30 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.008 kg
  • Cor
    verde/amarelo
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA