The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios
    • KN04P
    EAN
    3250613849252
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios

    Borne p/fase,gamma,4x2,5-16mm² 63A KN04P

    Preço
    6,91 €
    / Uni. *
    6,91 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Borne p/fase,gamma,4x2,5-16mm² 63A

    KN04P

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      63 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN04P
    PDF
    Relatório de RoHS KN04P
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KN04P | Hager Portugal

      Descarregar imagem KN04P

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KN04P | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KN04P

      Borne p/fase,gamma,4x2,5-16mm² 63A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montageanleitung N- und Phasenklemme Gamma | Hager Portugal

      Montageanleitung N- und Phasenklemme Gamma

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      244,27 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KM25N - Barr. parafuso neutro 1x25+11x16+13x10
      KM25N
      Barr. parafuso neutro 1x25+11x16+13x10
      Preço
      10,14 €
      / Uni. *
      10,14 €
      / Uni. *
    • 2
      KM11N - Barramento parafuso neutro 5x16+6x10
      KM11N
      Barr. parafuso neutro 5x16+6x10
      Preço
      4,57 €
      / Uni. *
      4,57 €
      / Uni. *
    • 3
      K151 - Barramento 1x25+5x16+5x10 s/base
      K151
      Barramento 1x25+5x16+5x10 s/base
      Preço
      3,70 €
      / Uni. *
      3,70 €
      / Uni. *
    • 4
      K158 - Barramento 1x25+11x16+13x10 s/base
      K158
      Barramento 1x25+11x16+13x10 s/base
      Preço
      8,49 €
      / Uni. *
      8,49 €
      / Uni. *
    • 5
      KM11E - Barr. parafuso terra 5x16+6x10
      KM11E
      Barr. parafuso terra 5x16+6x10
      Preço
      4,57 €
      / Uni. *
      4,57 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A