Barr. parafuso neutro 1x25+ 8x16+8x10 KM17N

EAN
3250613831240
Quantidade
20 PCEs
Grupo
01
Preço
7,56 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    60 A
Dimensões
  • Comprimento
    121 mm
  • Largura produto instalado
    5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    em latão
Ligação
  • Tipo de ligação
    parafuso
Equipamento
  • Número de saídas
    16
  • Número de salidas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA