Barr. isolado parafuso terra 12x16mm² KM12EF

EAN
3250616002968
Quantidade
5 PCEs
Grupo
01
Preço
4,53 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    60 A
Dimensões
  • Comprimento
    49 mm
  • Largura produto instalado
    5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    verde/amarelo
  • Cor
    verde
  • Material
    em latão
Ligação
  • Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação
    12x16mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA