Barr. parafuso fase 5x16+6x10 KM11L

EAN
3250613831196
Quantidade
20 PCEs
Grupo
01
Preço
4,38 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    60 A
Dimensões
  • Comprimento
    73 mm
  • Largura produto instalado
    5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    castanho
  • Cor
    castanho
  • Cor RAL
    RAL 8014 - Castanho sépia
  • Material
    em latão
Ligação
  • Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação
    5x16+6x10mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA