Barr. parafuso terra 5x16+6x10 KM11E

EAN
3250613831189
Quantidade
20 PCEs
Grupo
01
4,38 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    60 A
Dimensões
  • Comprimento
    73 mm
  • Largura produto instalado
    5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    verde/amarelo
Equipamento
  • Número de saídas
    10
  • Número de salidas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA