Barr. parafuso terra 3x16+4x10 KM07E

EAN
3250613831066
Quantidade
50 PCEs
Grupo
01
3,65 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    60 A
Dimensões
  • Comprimento
    49 mm
  • Largura produto instalado
    5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    verde/amarelo
  • Material
    em latão
Ligação
  • Tipo de ligação
    parafuso
Equipamento
  • Número de saídas
    6
  • Número de salidas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA