Repartidor 1P 400A p/cabo 12 Lig. 2,5M KJ02B

EAN
3250613800246
Quantidade
4 PCEs
Grupo
01
Preço
64,46 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Configuração
  • Nº de módulos
    2.5
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    400 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    50 mm
  • Altura produto instalado
    95 mm
  • Largura produto instalado
    45 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    em latão
Ligação
  • Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio
    95…150 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    95…185 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA