Repartidor escada 2P 90A 2x12 Lig. 7,5M KJ01A

EAN
3250613800208
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
36,63 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    2 P
Configuração
  • Nº de módulos
    7.5
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    90 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    44 mm
  • Altura produto instalado
    86 mm
  • Largura produto instalado
    129 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do latão contido no produto
    130 g
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    1,5Nm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA