Distrib. 100A terra 2x(35+25)mm² 1,5M KH35E

EAN
3250613780296
Quantidade
5 PCEs
Grupo
01
6,88 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    100 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    37 mm
  • Altura produto instalado
    55 mm
  • Largura produto instalado
    27 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Verde
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    35 mm²
Equipamento
  • Número de saídas
    2
  • Número de salidas
    2
Padrões
  • Homologações
    VDE
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA