Borne de lig. 1x35mm² (pont.) p/KBN663x KF83D

EAN
3250613760205
Quantidade
4 PCEs
Grupo
01
3,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Funções
  • suitableforfinestrandconductors
    Não
  • suitableforfineconductorswocableendsleeve
    Não
  • suitableforextrafinestrandconductors
    Não
  • suitableforextrafineconductorswocablesleeve
    Não
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    500 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    100 A
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    25 mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    35 mm²
  • Secção do borne
    35 mm²
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Braçadeira de ligação
Equipamento
  • Número de saídas
    0
  • Número de salidas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…60 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA