Borne de ligação 1x35mm² lateral (pont.) KF83A

EAN
3250613760038
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
3,16 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Modo de fixação
    aparafusado
Funções
  • suitableforfinestrandconductors
    Não
  • suitableforfineconductorswocableendsleeve
    Não
  • suitableforextrafinestrandconductors
    Não
  • suitableforextrafineconductorswocablesleeve
    Não
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    500 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    100 A
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    mistura de materiais
Ligação
  • Secção do borne
    35 mm²
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Braçadeira de ligação
Equipamento
  • Número de saídas
    0
  • Número de salidas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA