Borne de ligação 2x16mm² (pont.) KF82A

EAN
3250613760021
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
4,25 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
  • Modo de fixação
    aparafusado
Funções
  • suitableforfinestrandconductors
    Não
  • suitableforfineconductorswocableendsleeve
    Não
  • suitableforextrafinestrandconductors
    Não
  • suitableforextrafineconductorswocablesleeve
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    mistura de materiais
Ligação
  • Secção do borne
    16 mm²
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Braçadeira de ligação
Equipamento
  • Número de saídas
    1
  • Número de salidas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA