Pente de lig. 4P 80A (forq.) 16mm² 56M KDN480B

EAN
3250613741051
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
98,61 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 / 400 V
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    400 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    80 A
Dimensões
  • Comprimento
    1000 mm
  • Passo
    17.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Instalação, montagem
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    Não
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    16 mm²
  • Adaptado para aparelhos com ligador neutro
    Sim
  • Tipo de ligador
    pente de ligação de forquilha
Equipamento
  • Número de aparelhos que podem ser instalados
    14
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Isolado
    Sim
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA