Pente de lig. 4P 63A (forq.) 10mm² 57M KDN463B

EAN
3250613740979
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
96,98 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
  • Tipo de pólos
    4 P
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 / 400 V
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    400 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Comprimento
    1000 mm
  • Passo
    17.8 mm
  • fixationdistanceinmodulesteps
    4
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Instalação, montagem
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    Não
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    10 mm²
  • Adaptado para aparelhos com ligador neutro
    Sim
  • Tipo de ligador
    pente de ligação de forquilha
Equipamento
  • Número de aparelhos que podem ser instalados
    14
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Isolado
    Sim
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA