Pente de lig. 3P 63A (forq.) 10mm² 57M KDN363B

EAN
3250613740962
Quantidade
20 PCEs
Grupo
01
47,62 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
Compatibilidade
  • Para referências compatíveis
    Modular devices
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 / 400 V
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    400 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Comprimento
    1000 mm
  • Passo
    17.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Instalação, montagem
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    Não
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    10 mm²
  • Adaptado para aparelhos com ligador neutro
    Não
  • Tipo de ligador
    pente de ligação de forquilha
Equipamento
  • Nº de pontos de ligação
    57 C
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Isolado
    Sim
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA