Pente de lig. 1P 80A (forq.) 16mm² 57M KDN180B

EAN
3250613741020
Quantidade
50 PCEs
Grupo
01
Preço
26,49 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Compatibilidade
  • Para referências compatíveis
    Modular devices
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    415 V
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    230 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    80 A
Dimensões
  • Comprimento
    1000 mm
  • Passo
    17.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Instalação, montagem
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    Não
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    16 mm²
  • Adaptado para aparelhos com ligador neutro
    Não
Equipamento
  • Número de aparelhos que podem ser instalados
    57
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Isolado
    Sim
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA